Caja de distribución con tapa - EN 2 ST S4B 300X200X80 - 0801171

Caja de distribución con tapa, Material: Acero inoxidable, Superficie: cepillado, 300 mm x 200 mm x 80 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801171
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722063
Número de tarifa arancelaria 85489090