Caja de distribución con puerta - CA 2 ST S4B 800X1200X300 - 0801045

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Acero inoxidable, Superficie: cepillado, 800 mm x 1200 mm x 300 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801045
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356723312
Número de tarifa arancelaria 85489090