Caja de distribución con puerta - CA 2 ST S4B 300X380X210 - 0801033

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Acero inoxidable, Superficie: cepillado, 300 mm x 380 mm x 210 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801033
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356723206
Número de tarifa arancelaria 85489090