Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - 0801012

Entubado termorretráctil, rodillo, amarillo, no rotulado, tasa de contracción 2:1, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforado, tipo de montaje: inserción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801012
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 188 (C-5-2015)
EAN 4055626044316
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 702,800 g
Número de tarifa arancelaria 39173200