Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 230X300X85 - 0800823

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 230 mm x 300 mm x 85 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Junta de la tapa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800823
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356721264
Número de tarifa arancelaria 85489090