Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 200X360X149 - 0800822

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 200 mm x 360 mm x 149 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800822
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356721257
Número de tarifa arancelaria 85489090