Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 160X240X120 - 0800820

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 160 mm x 240 mm x 120 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800820
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356721240
Número de tarifa arancelaria 85489090