Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 120X200X75 - 0800814

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 120 mm x 200 mm x 75 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800814
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356721202
Número de tarifa arancelaria 85489090