Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 80X120X55 - 0800804

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 80 mm x 120 mm x 55 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Junta de la tapa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800804
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356719537
Número de tarifa arancelaria 85489090