Caja de distribución con tapa - EN 1 ST PC 80X82X85 - 0800803

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Policarbonato, gris luminoso RAL 7035, 80 mm x 82 mm x 85 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Junta de la tapa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800803
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356719520
Número de tarifa arancelaria 85489090