Entubado termorretráctil - WMS 4,8 (15X9)R YE CUS - 0800772

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Perforado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,6-4,8 mm, Superficie útil: 15 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800772
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 203 (C-5-2013)
EAN 4046356629034
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900