Entubado termorretráctil - WMS 4,8 (30X9)R YE CUS - 0800767

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo: personalizado, Perforado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 1,6 - 4,8 mm, superficie útil: 30 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800767
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 203 (C-5-2013)
EAN 4046356628983
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,580 g
Número de tarifa arancelaria 49119900