Entubado termorretráctil - WMS 12,7 (60X20)R CUS - 0800741

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, Perforado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 4,2-12,7 mm, superficie útil: 60 x 20 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800741
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 202 (C-5-2013)
EAN 4046356628754
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,960 g
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar