Entubado termorretráctil - WMS 12,7 (EX20)R BK CUS - 0800730

Entubado termorretráctil, Rollo, negro, Perforado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 4,2-12,7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los rótulos individuales pueden solicitarse con un máx. de 30 mm de longitud
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800730
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 207 (C-5-2013)
EAN 4046356628655
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,740 g
Número de tarifa arancelaria 49119900