Entubado termorretráctil - WMS 2,4 (EX4)R BK CUS - 0800725

Entubado termorretráctil, Rollo, negro, rotulado según las indicaciones del cliente, Perforado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 0,8-2,4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800725
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 207 (C-5-2013)
EAN 4046356628600
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,380 g
Número de tarifa arancelaria 49119900