Etiqueta, altamente flexible - EMLF (85X32)R SR - 0800680

La figura muestra la variante

Etiqueta, altamente flexible, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 85 x 32 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800680
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356616485
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,330 g
Número de tarifa arancelaria 39269092