Manguito de identificación de conductores - PMH 4:GROSSBUCHSTABEN W - 0800598:W

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: W, adecuado para diámetro de 8,5 ... 12,0 mm, amarillo, anchura: 6,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800598:W
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918491352
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,720 g
Número de tarifa arancelaria 49119900