Manguito de identificación de conductores - PMH 3:SYMBOLE L2 - 0800569:L2

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con el símbolo: L2, adecuado para diámetro de 5,0 ... 9,0 mm, amarillo, Anchura: 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800569:L2
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918559182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,830 g
Número de tarifa arancelaria 49119900