Etiqueta de tejido - EMLC (51X25)R YE - 0800558

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 51 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Material sin halógenos
  • Lámina de tejido con fuerza de reposición mínima
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 150 ℃, resiste intemperie de uno a dos años
  • Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800558
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2015)
EAN 4046356606936
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 350,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092