Etiqueta de tejido - EMLC (38X17)R YE - 0800557

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 38 x 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada
  • Material sin halógenos
  • Lámina de tejido con fuerza de reposición mínima
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 150 ℃, resiste intemperie de uno a dos años
  • Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800557
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2015)
EAN 4046356606929
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 261,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092