Manguito de identificación de conductores - PMH 3:GROSSBUCHSTABEN H - 0800556:H

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: H, adecuado para diámetro de 5,0 ... 9,0 mm, amarillo, anchura: 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800556:H
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918490942
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,560 g
Número de tarifa arancelaria 49119900