Etiqueta, altamente flexible - EMLF (108XE)R TR - 0800552

La figura muestra la variante blanca

Etiqueta, altamente flexible, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 108 x 48000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 110 ℃, resiste intemperie hasta ocho años
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLF ... de forma personalizada según indicaciones
  • Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800552
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 272 (C-5-2015)
EAN 4046356606721
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.099,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092