Manguito de identificación de conductores - PMH 2:GROSSBUCHSTABEN D - 0800514:D

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: D, adecuado para diámetro de 3,0 ... 6,0 mm, amarillo, Anchura: 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800514:D
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918490539
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,330 g
Número de tarifa arancelaria 49119900