Manguito de identificación de conductores - PMH 1:SYMBOLE - 0800488

La figura muestra una combinación entre mayúsculas, símbolos y números en las variantes PMH -0, -2 y -4

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Símbolos +, –, /, ~, L1, L2, L3 PE, PEN, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 1,9-3,8 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800488
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 470 (CL-2007)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900