Etiqueta de marcador de cables - US-WML 36 (25X25) - 0800474

La ilustración muestra artículos parecidos

Etiqueta de marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤36 mm, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables.
  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Manejo rápido y sencillo
  • Resistente a los disolventes
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Las etiquetas de marcado de cables US-WML ... constan de superficie para rotulado y lámina protectora transparente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800474
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (C-5-2015)
EAN 4046356607063
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080