Etiqueta - US-EML (104X140) - 0800465

Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 104 x 140 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Las familias de rotulación UniSheet US-EML ... y US-EMCL ... ofrecen marcadores para identificar equipos eléctricos al construir armarios e instalaciones
  • Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
  • Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Las etiquetas UC-EMLC ... pueden retirarse sin romperse y volver a pegarse
  • El material de US-EML ... está listado en UL
  • La pequeña fuerza de reposición permite el pegado en superficies irregulares y bordes
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800465
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 261 (C-5-2015)
EAN 4046356606974
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080