Etiqueta - US-EML (104X3,8) - 0800464

La ilustración muestra artículos parecidos

Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 104 x 3,8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las familias de rotulación UniSheet US-EML ... y US-EMCL ... ofrecen marcadores para identificar equipos eléctricos al construir armarios e instalaciones
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Las etiquetas UC-EMLC ... pueden retirarse sin romperse y volver a pegarse
  • Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
  • El material de US-EML ... está listado en UL
  • La pequeña fuerza de reposición permite el pegado en superficies irregulares y bordes
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800464
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 261 (C-5-2015)
EAN 4046356606363
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,820 g
Número de tarifa arancelaria 39199080