Manguito de identificación de conductores - PMH 1:ZAHLEN 5 - 0800462:0005

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con el número: 5, adecuado para diámetro de 1,9 ... 3,8 mm, amarillo, Anchura: 3,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800462:0005
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918195236
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,090 g
Número de tarifa arancelaria 49119900