Manguito de identificación de conductores - PMH 0:GROSSBUCHSTABEN K - 0800433:K

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: K, adecuado para diámetro de 1,4 ... 2,5 mm, amarillo, anchura: 3,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800433:K
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918559342
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,060 g
Número de tarifa arancelaria 49119900