Entubado termorretráctil - WMS 6,4 (EX10)RL BK - 0800430

La ilustración muestra la variante WMS 12,7 (Ex20)R BK.

Entubado termorretráctil, Rollo, negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, sin perforar, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 2,1-6,4 mm, Superficie útil: 10 x 100000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Si están disponibles en forma de material enrollable sin fin y se pueden imprimir por ambos lados con la impresora THERMOMARK W2
  • El entubado termorretráctil se perfora en el proceso de presión de manera automática o se corta con la longitud deseada
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Los marcadores individuales pueden seccionarse hasta 1 m con cualquier longitud que se desee

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800430
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 193 (C-5-2015)
EAN 4046356626286
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 731,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200