Entubado termorretráctil - WMS 3,2 (30X5)R YE - 0800408

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: sin impresión, Perforado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1-3,2 mm, Superficie útil: 30 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800408
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 189 (C-5-2015)
EAN 4046356626750
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 271,800 g
Número de tarifa arancelaria 39173200