Entubado termorretráctil - WMS 4,8 (60X9)RL - 0800385

La imagen muestra la variante WMS 6,4 (30X10)R.

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Perforado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,6-4,8 mm, Superficie útil: 60 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800385
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 191 (C-5-2015)
EAN 4046356626521
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 607,800 g
Número de tarifa arancelaria 39173200