Protección contra contactos accidentales - EMLPR (80X42) - 0800357

La ilustración muestra artículos parecidos

Protección contra contactos accidentales, Codo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 80 x 42 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Gran resistencia mecánica y química
  • Adecuado para uso permanente en exterior
  • Etiqueta muy gruesa pero flexible y transparente de PU sin halógenos
  • Se adhiere para proteger la señalización con etiquetas rotuladas o marcadores

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800357
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 287 (C-5-2015)
EAN 4046356612470
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080