Etiqueta de seguridad con adhesivo especial - EMLS (60X30)R SR - 0800355

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLS... de forma personalizada
  • La función de seguridad se garantiza hasta 80 °C
  • Los materiales de EMLS ... están listados en UL
  • Etiqueta segura frente a manipulación, p.ej., como placa de tipo o etiqueta de sellado
  • Al quitarlas se separa una parte de la capa metalizada y deja una marca triangular en la etiqueta y el sustrato

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800355
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 278 (C-5-2015)
EAN 4046356580410
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 319,300 g
Número de tarifa arancelaria 39199080