Etiqueta de seguridad con adhesivo especial - EMLS (40X8)R SR - 0800348

Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 40 x 8 mm, Número de índices individuales: 1000

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La EMLS es una etiqueta segura frente a manipulación que se emplea como placa de tipo o etiqueta de sellado
  • Al quitarla se separa una parte de la capa metalizada. Esta deja una marca de triángulo en la etiqueta y el suelo. La función de seguridad se garantiza hasta 80 °C
  • En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
  • Los materiales de EMLS ... están listados en UL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLS ... de forma personalizada

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800348
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 339 (C-3-2019)
EAN 4046356580373
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 172,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080