Etiqueta de alta temperatura - EML-HT (45X5)R - 0800337

La figura muestra la variante (EML (40x8)R

Etiqueta de alta temperatura, p/ impresora de transferencia térmica, resistente durante 60 s hasta 300 grados C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para identificar placas de circuito impreso, utilizable en todos los procesos industriales de soldadura
  • Margen de temperatura -40 °C hasta 180 °C, 300 °C hasta 60 segundos
  • Etiqueta blanca de acrilato con alta resistencia a temperatura
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLHT ... de forma personalizada
  • Alta resistencia a agentes atmosféricos y químicos
  • Los materiales de EMLHT ... están listados en UL

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800337
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-5-2015)
EAN 4046356579636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39269092