Entubado termorretráctil - WMS 2,4 (EX4)RL YE - 0800328
Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sin impresión, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,8 ... 2,4 mm, superficie útil: 4 x 120000 mm
"$pageName" en