Entubado termorretráctil - WMS 25,4 (EX40)R YE - 0800308
Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sin impresión, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 8,5 ... 25,4 mm, superficie útil: 40 x 15 000 mm
"$pageName" en