Entubado termorretráctil - WMS 19,1 (EX30)R - 0800295

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sin impresión, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6,4 ... 19,1 mm, superficie útil: 30 x 20 000 mm

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Si están disponibles en forma de material enrollable sin fin y se pueden imprimir por ambos lados con la impresora THERMOMARK W2
  • El entubado termorretráctil se perfora en el proceso de presión de manera automática o se corta con la longitud deseada
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Los marcadores individuales pueden seccionarse hasta 1 m con cualquier longitud que se desee

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800295
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-3-2019)
EAN 4046356625852
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 549,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200