Tira Zack - ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - 0800284

Tira Zack, Estera, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 100, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5 x 5,5 mm, Número de índices individuales: 100

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800284
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918005887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,510 g
Número de tarifa arancelaria 49119900