Etiqueta de tejido - EMLC (25X8)R YE - 0800240

Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 25 x 8 mm, Número de índices individuales: 2500

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La etiqueta EMLC está compuesta por una lámina de tejido con bajas fuerzas de recuperación
  • Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
  • En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800240
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 333 (C-3-2019)
EAN 4046356570817
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 198,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269097