Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 17,5 x 8 mm, Número de índices individuales: 2500
La etiqueta EMLC está compuesta por una lámina de tejido con bajas fuerzas de recuperación
Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada
"$pageName" en