Etiqueta - EML (19X6)R YE - 0800107

Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 19 x 6 mm, Número de índices individuales: 2500

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de equipos autoadhesivos EML... son particularmente aptos para señalizar distintos equipos eléctricos en la construcción de sistemas de controles, instalaciones y armarios de control.
  • Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.
  • En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EM ... de forma personalizada

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800107
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-3-2019)
EAN 4046356661300
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 180,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097