Etiqueta de marcador de cables - WML 22 (25X25)R - 0800078

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 22 mm, superficie útil: 25 x 25 mm, Número de índices individuales: 900

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables.
  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Manejo rápido y sencillo
  • Resistente a los disolventes
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado y una lámina protectora transparente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800078
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 217 (C-3-2019)
EAN 4046356562102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 570,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080