Etiqueta de marcador de cables - WML 12 (25X19)R - 0800076
Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 12 mm, superficie útil: 25 x 19 mm, Número de índices individuales: 1000
"$pageName" en