Etiqueta de marcador de cables - WML 3 (13X10)R - 0800073
Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 3 mm, superficie útil: 13 x 10 mm, Número de índices individuales: 5000
"$pageName" en