Etiqueta de marcador de cables - WML 46 (25X38)R - 0800067
Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 46 mm, superficie útil: 25 x 38 mm, Número de índices individuales: 250
"$pageName" en