Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 32 x 25 mm, Número de índices individuales: 1500
Los marcadores de equipos autoadhesivos EML... son particularmente aptos para señalizar distintos equipos eléctricos en la construcción de sistemas de controles, instalaciones y armarios de control.
Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
Los materiales de EML ... están listados en UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EM ... de forma personalizada
"$pageName" en