Borne de paso - OTTA 6-P/P YE - 0790621

La figura muestra la variante OTTA 6

Borne universal con conexión por espárrago, con hembras roscadas para tomas de prueba, sección: 0,1 mm² ... 6 mm², anchura: 11 mm, color: amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0790621
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356649834
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,470 g
Número de tarifa arancelaria 85369010