Borne de conexión por espárrago - OTTA 6-P/P - 0790404
La figura muestra la variante OTTA 6
Borne de conexión por espárrago, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, número de conexiones: 2, sección: 0,5 mm² - 6 mm², anchura: 11 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
"$pageName" en